Cuscinetti autoallineanti con controdado, forma F, sfera appiattita, con impugnatura diamantata (K0287)

Cuscinetti autoallineanti con controdado, forma F, sfera appiattita, con impugnatura diamantata (K0287)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Sfera bloccata contro la rotazione

· Modello: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0287.308
K0287.3081
K0287.310
K0287.3101
K0287.312
K0287.3121
K0287.316
K0287.3161
K0287.320
K0287.3201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale Colore principale Materiale dei componenti Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) B=lunghezza filettatura
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
E
(mm)
H=altezza
(mm)
L
(mm)
Sfera Ø
(mm)
SW
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)

36.64 €

1 4 giorni Acciaiotemperato e trattato con fosfato di manganesefosfatazione al manganeseAcciaioAcciaio2514.5M85.814.511.636.68.5138

43.93 €

1 4 giorni Acciaio inoxtemperato ed elettrolucidatoelettrolucidatoAcciaio inoxAcciaio inox2514.5M85.814.511.636.68.5138

46.93 €

1 4 giorni Acciaiotemperato e trattato con fosfato di manganesefosfatazione al manganeseAcciaioAcciaio3019M108.61915.745.712178

56.33 €

1 4 giorni Acciaio inoxtemperato ed elettrolucidatoelettrolucidatoAcciaio inoxAcciaio inox3019M108.61915.745.712178

46.93 €

1 4 giorni Acciaiotemperato e trattato con fosfato di manganesefosfatazione al manganeseAcciaioAcciaio3519M128.61915.750.7121715

56.33 €

1 4 giorni Acciaio inoxtemperato ed elettrolucidatoelettrolucidatoAcciaio inoxAcciaio inox3519M128.61915.750.7121715

66.41 €

1 4 giorni Acciaiotemperato e trattato con fosfato di manganesefosfatazione al manganeseAcciaioAcciaio4027M1610.52720.760.7162425

79.71 €

1 4 giorni Acciaio inoxtemperato ed elettrolucidatoelettrolucidatoAcciaio inoxAcciaio inox4027M1610.52720.760.7162425

104.51 €

1 4 giorni Acciaiotemperato e trattato con fosfato di manganesefosfatazione al manganeseAcciaioAcciaio5033M20203327.377.3253090

125.43 €

1 4 giorni Acciaio inoxtemperato ed elettrolucidatoelettrolucidatoAcciaio inoxAcciaio inox5033M20203327.377.3253090

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma F

Supporto tecnico