Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0285.317X022 |
K0285.319X024 |
K0285.324X028 |
K0285.330X030 |
K0285.336X036 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=diametro esterno (mm) | D2=filettatura | D3 (mm) | H=altezza (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | Sfera Ø (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | Numero d'ordine pinza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.12 € | 1 | 4 giorni | 17 | M6 | 10 | 22 | 7 | 13 | 28 | K0385.1010 | ||
85.65 € | 1 | 4 giorni | 19 | M8 | 12 | 24 | 8 | 15 | 39 | K0385.1210 | ||
95.04 € | 1 | 4 giorni | 24 | M10 | 16 | 28 | 8 | 20 | 58 | K0385.1610 | ||
105.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | M12 | 20 | 30 | 9 | 23 | 95 | K0385.2010 | ||
127.50 € | 1 | 4 giorni | 36 | M12 | 25 | 36 | 11 | 28 | 136 | K0385.2510 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Corpo con finitura superficiale | temperato, brunito | Materiale dei componenti | Acciaio ad alto tenore di carbonio |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | temprato e lucido | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio | Forma | F |
H1(mm) | 4 | H2(mm) | 10 |
Configura
Proprietà di base
D1=diametro esterno(mm)
D2=filettatura
D3(mm)
H=altezza(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Sfera Ø(mm)
Carico massimo (solo carico statico)(kN)
Numero d'ordine pinza
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali