Cuscinetti autoallineanti con O-ring e inserti intercambiabili, forma M, sfera appiattita, con impugnatura diamantata in carburo (K0285)

Cuscinetti autoallineanti con O-ring e inserti intercambiabili, forma M, sfera appiattita, con impugnatura diamantata in carburo (K0285)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Sfera bloccata contro la rotazione

· Sfera temprata

· O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0285.917X022
K0285.919X024
K0285.924X028
K0285.930X030
K0285.936X036
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=diametro esterno
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
D4
(mm)
H=altezza
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Sfera Ø
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)
Numero d'ordine pinza

79.38 €

1 4 giorni 17M6107.92271328K0385.10107

85.91 €

1 4 giorni 19M8129.52481539K0385.12107

95.21 €

1 4 giorni 24M101612.72882058K0385.16107

106.50 €

1 4 giorni 30M122015.93092395K0385.20107

132.79 €

1 4 giorni 36M122519361128136K0385.25107

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale temperato, brunito Materiale dei componenti Acciaio ad alto tenore di carbonio
Componente di finitura superficiale temprato e lucido Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Carburo Forma M
H1(mm) 4 H2(mm) 10

Supporto tecnico