Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0285.517X022 |
K0285.519X024 |
K0285.524X028 |
K0285.530X030 |
K0285.536X036 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=diametro esterno (mm) | D2=filettatura | D3 (mm) | H=altezza (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | Sfera Ø (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | Numero d'ordine per inserto in acciaio inossidabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.61 € | 1 | 4 giorni | 17 | M6 | 10 | 22 | 7 | 13 | 28 | K0385.10105 | ||
80.40 € | 1 | 4 giorni | 19 | M8 | 12 | 24 | 8 | 15 | 39 | K0385.12105 | ||
88.11 € | 1 | 4 giorni | 24 | M10 | 16 | 28 | 8 | 20 | 58 | K0385.16105 | ||
100.07 € | 1 | 4 giorni | 30 | M12 | 20 | 30 | 9 | 23 | 95 | K0385.20105 | ||
119.95 € | 1 | 4 giorni | 36 | M12 | 25 | 36 | 11 | 28 | 136 | K0385.25105 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Corpo con finitura superficiale | temperato, brunito | Materiale dei componenti | Diamante |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | temprato e lucido | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Diamante | Forma | O |
H1(mm) | 4 | H2(mm) | 10 |
Configura
Proprietà di base
D1=diametro esterno(mm)
D2=filettatura
D3(mm)
H=altezza(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Sfera Ø(mm)
Carico massimo (solo carico statico)(kN)
Numero d'ordine per inserto in acciaio inossidabile
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali