Cuscinetti autoallineanti con O-ring e inserti intercambiabili, forma P, inserto in acciaio inox con superficie in polietilene (K0285)

Cuscinetti autoallineanti con O-ring e inserti intercambiabili, forma P, inserto in acciaio inox con superficie in polietilene (K0285)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Sfera bloccata contro la rotazione

· Sfera temprata

· O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0285.617X024
K0285.619X026
K0285.624X030
K0285.630X032
K0285.636X038
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1=diametro esterno
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
D4
(mm)
H=altezza
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Sfera Ø
(mm)
Numero d'ordine per inserto in acciaio inossidabile

72.32 €

1 4 giorni 17M6101024713K0385.10126

79.52 €

1 4 giorni 19M8121326815K0385.12126

86.46 €

1 4 giorni 24M10161630820K0385.16126

98.93 €

1 4 giorni 30M12202132923K0385.20126

118.09 €

1 4 giorni 36M122527381128K0385.25126

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale temperato, brunito Materiale dei componenti Poliuretano
Componente di finitura superficiale temprato e lucido Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Poliuretano Forma P
H1(mm) 6 H2(mm) 12

Supporto tecnico