Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0284.704X012 |
K0284.704X025 |
K0284.705X016 |
K0284.705X025 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=diametro esterno (mm) | D2=filettatura | D3 (mm) | H=altezza (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | Sfera Ø (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.98 € | 1 | 4 giorni | 10 | M4 | 6 | 12 | 4.5 | 7 | 2 | ||
38.05 € | 1 | 4 giorni | 10 | M4 | 6 | 25 | 12 | 7 | 2 | ||
41.22 € | 1 | 4 giorni | 13 | M5 | 8.5 | 16 | 5 | 10 | 4 | ||
42.41 € | 1 | 4 giorni | 13 | M5 | 8.5 | 25 | 12 | 10 | 4 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Corpo con finitura superficiale | temperato, brunito | Materiale dei componenti | Resina acetalica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Pom | Forma | K | H1(mm) | 1.5 |
Configura
Proprietà di base
D1=diametro esterno(mm)
D2=filettatura
D3(mm)
H=altezza(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Sfera Ø(mm)
Carico massimo (solo carico statico)(kN)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali