Cuscinetti autoallineanti, regolabili con O-ring e inserti intercambiabili, forma C, inserto in acciaio appiattito, lisci (K0289)

Cuscinetti autoallineanti, regolabili con O-ring e inserti intercambiabili, forma C, inserto in acciaio appiattito, lisci (K0289)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Sfera bloccata contro la rotazione

· O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0289.110X015
K0289.110X030
K0289.110X050
K0289.112X020
K0289.112X040
K0289.112X060
K0289.116X025
K0289.116X050
K0289.116X080
K0289.120X030
K0289.120X060
K0289.120X100
K0289.124X040
K0289.124X100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
E
(mm)
H=altezza
(mm)
S
(mm)
Sfera Ø
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
SW1
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)
Numero d'ordine inserto in acciaio

80.64 €

1 4 giorni 1519.6M101019.617171317319K0385.10108

81.96 €

1 4 giorni 3019.6M101019.617171317319K0385.10108

83.10 €

1 4 giorni 5019.6M101019.617171317319K0385.10108

88.21 €

1 4 giorni 2021.9M121221.919191519530K0385.12108

88.76 €

1 4 giorni 4021.9M121221.919191519530K0385.12108

89.17 €

1 4 giorni 6021.9M121221.919191519530K0385.12108

95.39 €

1 4 giorni 2527.7M161627.723242024650K0385.16108

95.39 €

1 4 giorni 5027.7M161627.723242024650K0385.16108

97.46 €

1 4 giorni 8027.7M161627.723242024650K0385.16108

105.71 €

1 4 giorni 3034.6M202034.624302330885K0385.20108

107.05 €

1 4 giorni 6034.6M202034.624302330885K0385.20108

111.21 €

1 4 giorni 10034.6M202034.624302330885K0385.20108

127.86 €

1 4 giorni 4041.6M242541.63036283610121K0385.25108

134.86 €

1 4 giorni 10041.6M242541.63036283610121K0385.25108

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale temperato, brunito Materiale dei componenti Acciaio per utensili
Componente di finitura superficiale temprato e lucido Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio Forma C
H1(mm) 4 H2(mm) 10

Supporto tecnico