Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=lunghezza filettatura (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D2=filettatura | D3 (mm) | D4 (mm) | E (mm) | H=altezza (mm) | S (mm) | Sfera Ø (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | SW1 (mm) | Numero d'ordine per inserto in acciaio inossidabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.60 € | 1 | 4 giorni | 15 | 19.6 | M10 | 10 | 10 | 19.6 | 19 | 17 | 13 | 17 | 3 | K0385.10126 | ||
87.58 € | 1 | 4 giorni | 30 | 19.6 | M10 | 10 | 10 | 19.6 | 19 | 17 | 13 | 17 | 3 | K0385.10126 | ||
88.61 € | 1 | 4 giorni | 50 | 19.6 | M10 | 10 | 10 | 19.6 | 19 | 17 | 13 | 17 | 3 | K0385.10126 | ||
95.00 € | 1 | 4 giorni | 20 | 21.9 | M12 | 12 | 13 | 21.9 | 21 | 19 | 15 | 19 | 5 | K0385.12126 | ||
96.03 € | 1 | 4 giorni | 40 | 21.9 | M12 | 12 | 13 | 21.9 | 21 | 19 | 15 | 19 | 5 | K0385.12126 | ||
96.58 € | 1 | 4 giorni | 60 | 21.9 | M12 | 12 | 13 | 21.9 | 21 | 19 | 15 | 19 | 5 | K0385.12126 | ||
104.16 € | 1 | 4 giorni | 25 | 27.7 | M16 | 16 | 16 | 27.7 | 25 | 24 | 20 | 24 | 6 | K0385.16126 | ||
105.13 € | 1 | 4 giorni | 50 | 27.7 | M16 | 16 | 16 | 27.7 | 25 | 24 | 20 | 24 | 6 | K0385.16126 | ||
106.69 € | 1 | 4 giorni | 80 | 27.7 | M16 | 16 | 16 | 27.7 | 25 | 24 | 20 | 24 | 6 | K0385.16126 | ||
117.08 € | 1 | 4 giorni | 30 | 34.6 | M20 | 20 | 21 | 34.6 | 26 | 30 | 23 | 30 | 8 | K0385.20126 | ||
118.62 € | 1 | 4 giorni | 60 | 34.6 | M20 | 20 | 21 | 34.6 | 26 | 30 | 23 | 30 | 8 | K0385.20126 | ||
123.27 € | 1 | 4 giorni | 100 | 34.6 | M20 | 20 | 21 | 34.6 | 26 | 30 | 23 | 30 | 8 | K0385.20126 | ||
144.84 € | 1 | 4 giorni | 40 | 41.6 | M24 | 25 | 27 | 41.6 | 32 | 36 | 28 | 36 | 10 | K0385.25126 | ||
151.66 € | 1 | 4 giorni | 100 | 41.6 | M24 | 25 | 27 | 41.6 | 32 | 36 | 28 | 36 | 10 | K0385.25126 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Corpo con finitura superficiale | temperato, brunito | Materiale dei componenti | Poliuretano |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | temprato e lucido | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Poliuretano | Forma | P |
H1(mm) | 6 | H2(mm) | 12 |
Configura
Proprietà di base
B=lunghezza filettatura(mm)
D1=diametro esterno(mm)
D2=filettatura
D3(mm)
D4(mm)
E(mm)
H=altezza(mm)
S(mm)
Sfera Ø(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
SW1(mm)
Numero d'ordine per inserto in acciaio inossidabile
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali