Cuscinetti autoallineanti, regolabili con O-ring e presa esagonale, forma F, sfera appiattita in acciaio con impugnatura in diamante (K0290)

Cuscinetti autoallineanti, regolabili con O-ring e presa esagonale, forma F, sfera appiattita in acciaio con impugnatura in diamante (K0290)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0290.312X025
K0290.312X035
K0290.312X050
K0290.316X025
K0290.316X035
K0290.316X050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
Sfera Ø
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)

44.39 €

1 4 giorni 25M12676615

45.08 €

1 4 giorni 35M12676615

45.62 €

1 4 giorni 50M12676615

48.97 €

1 4 giorni 25M168.5108823

49.31 €

1 4 giorni 35M168.5108823

50.16 €

1 4 giorni 50M168.5108823

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale temperato, brunito Materiale dei componenti Acciaio per utensili
Componente di finitura superficiale finitura temprata e ossidata nera Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio Forma F
H1(mm) 1.5

Supporto tecnico