Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0290.712X025 |
K0290.712X035 |
K0290.712X050 |
K0290.716X025 |
K0290.716X035 |
K0290.716X050 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=lunghezza filettatura (mm) | D2=filettatura | D3 (mm) | Sfera Ø (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.04 € | 1 | 4 giorni | 25 | M12 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | ||
41.38 € | 1 | 4 giorni | 35 | M12 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | ||
41.92 € | 1 | 4 giorni | 50 | M12 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | ||
44.39 € | 1 | 4 giorni | 25 | M16 | 8.5 | 10 | 8 | 8 | 4 | ||
44.90 € | 1 | 4 giorni | 35 | M16 | 8.5 | 10 | 8 | 8 | 4 | ||
45.62 € | 1 | 4 giorni | 50 | M16 | 8.5 | 10 | 8 | 8 | 4 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Corpo con finitura superficiale | temperato, brunito | Materiale dei componenti | Resina acetalica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Pom | Forma | K | H1(mm) | 1.5 |
Configura
Proprietà di base
B=lunghezza filettatura(mm)
D2=filettatura
D3(mm)
Sfera Ø(mm)
SW(mm)
SW1(mm)
Carico massimo (solo carico statico)(kN)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali