Cuscinetti autoallineanti, regolabili, con O-ring e inserti intercambiabili, forma F, sfera appiattita, con impugnatura diamantata (K0289)

Cuscinetti autoallineanti, regolabili, con O-ring e inserti intercambiabili, forma F, sfera appiattita, con impugnatura diamantata (K0289)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Sfera bloccata contro la rotazione

· O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0289.310X015
K0289.310X030
K0289.310X050
K0289.312X020
K0289.312X040
K0289.312X060
K0289.316X025
K0289.316X050
K0289.316X080
K0289.320X030
K0289.320X060
K0289.320X100
K0289.324X040
K0289.324X100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
E
(mm)
H=altezza
(mm)
S
(mm)
Sfera Ø
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
SW1
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)
Numero d'ordine pinza

90.65 €

1 4 giorni 1519.6M101019.617171317319K0385.1010

91.98 €

1 4 giorni 3019.6M101019.617171317319K0385.1010

93.07 €

1 4 giorni 5019.6M101019.617171317319K0385.1010

98.11 €

1 4 giorni 2021.9M121221.919191519530K0385.1210

98.67 €

1 4 giorni 4021.9M121221.919191519530K0385.1210

99.03 €

1 4 giorni 6021.9M121221.919191519530K0385.1210

110.02 €

1 4 giorni 2527.7M161627.723242024650K0385.1610

110.02 €

1 4 giorni 5027.7M161627.723242024650K0385.1610

112.07 €

1 4 giorni 8027.7M161627.723242024650K0385.1610

122.08 €

1 4 giorni 3034.6M202034.624302330885K0385.2010

123.38 €

1 4 giorni 6034.6M202034.624302330885K0385.2010

127.57 €

1 4 giorni 10034.6M202034.624302330885K0385.2010

149.11 €

1 4 giorni 4041.6M242541.63036283610121K0385.2510

156.12 €

1 4 giorni 10041.6M242541.63036283610121K0385.2510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale temperato, brunito Materiale dei componenti Acciaio per utensili
Componente di finitura superficiale temprato e lucido Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio Forma F
H1(mm) 4 H2(mm) 10

Supporto tecnico