Cuscinetti autoallineanti, forma C, con filettatura esterna, sfera appiattita, lisci (K0282)

Cuscinetti autoallineanti, forma C, con filettatura esterna, sfera appiattita, lisci (K0282)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Sfera bloccata contro la rotazione

· Sfera temprata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0282.108
K0282.110
K0282.112
K0282.116
K0282.120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
H=altezza
(mm)
Sfera Ø
(mm)
SW
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)

25.46 €

1 4 giorni 813M87.213101110

36.31 €

1 4 giorni 1020M1010.518161725

36.31 €

1 4 giorni 1220M1210.518161725

45.26 €

1 4 giorni 1630M162027252790

160.29 €

1 4 giorni 2050M2034.5354041165

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale temperato e fosfatato Materiale dei componenti Acciaio per cuscinetti a sfera
Componente di finitura superficiale tipo temprato Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio Forma C

Supporto tecnico