Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0282.208 |
K0282.210 |
K0282.212 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=lunghezza filettatura (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D2=filettatura | D3 (mm) | H=altezza (mm) | Sfera Ø (mm) | SW (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.35 € | 1 | 4 giorni | 8 | 13 | M8 | 7.9 | 13 | 10 | 11 | 10 | ||
45.07 € | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | M10 | 12.7 | 18 | 16 | 17 | 25 | ||
45.25 € | 1 | 4 giorni | 12 | 20 | M12 | 12.7 | 18 | 16 | 17 | 25 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Corpo con finitura superficiale | temperato e fosfatato | Materiale dei componenti | Acciaio per cuscinetti a sfera |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | tipo temprato | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Pom | Forma | D |
Configura
Proprietà di base
B=lunghezza filettatura(mm)
D1=diametro esterno(mm)
D2=filettatura
D3(mm)
H=altezza(mm)
Sfera Ø(mm)
SW(mm)
Carico massimo (solo carico statico)(kN)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali