Cuscinetti autoallineanti, forma M, con filettatura esterna, sfera appiattita, impugnatura diamantata (K0282)

Cuscinetti autoallineanti, forma M, con filettatura esterna, sfera appiattita, impugnatura diamantata (K0282)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Sfera bloccata contro la rotazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0282.908
K0282.910
K0282.912
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
H=altezza
(mm)
Sfera Ø
(mm)
SW
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)

46.46 €

1 4 giorni 813M87.713.3101110

62.41 €

1 4 giorni 1020M101218161725

62.41 €

1 4 giorni 1220M121218161725

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Corpo con finitura superficiale temperato e fosfatato Materiale dei componenti Acciaio ad alto tenore di carbonio
Componente di finitura superficiale placcatura in nichel Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Carburo Forma M

Supporto tecnico