Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0288.708X025
Codice componente
|
---|
K0288.708X025 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=lunghezza filettatura (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D2=filettatura | D3 (mm) | E (mm) | H=altezza (mm) | S (mm) | Sfera Ø (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.27 € | 1 | 4 giorni | 25 | 15 | M8 | 8.5 | 15 | 13 | 13 | 10 | 13 | 4 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Corpo con finitura superficiale | temperato, brunito | Materiale dei componenti | Resina acetalica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Pom | Forma | K | H1(mm) | 1.5 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti autoallineanti, filetto maschio, con O-ring, forma K, sfera appiattita in POM liscia (K0288), il codice articolo è il seguente: K0288.708X025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0288.708X025.
Configura
Proprietà di base
Tipo
B=lunghezza filettatura(mm)
D1=diametro esterno(mm)
D2=filettatura
D3(mm)
E(mm)
H=altezza(mm)
S(mm)
Sfera Ø(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Carico massimo (solo carico statico)(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0288.706X012 |
K0288.706X025 |
K0288.706X040 |
K0288.708X012 |
K0288.708X040 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B=lunghezza filettatura (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D2=filettatura | D3 (mm) | E (mm) | H=altezza (mm) | S (mm) | Sfera Ø (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.43 € | 1 | 4 giorni | 12 | 11.5 | M6 | 6 | 11.5 | 9.5 | 10 | 7 | 10 | 2 | ||
45.95 € | 1 | 4 giorni | 25 | 11.5 | M6 | 6 | 11.5 | 9.5 | 10 | 7 | 10 | 2 | ||
46.85 € | 1 | 4 giorni | 40 | 11.5 | M6 | 6 | 11.5 | 9.5 | 10 | 7 | 10 | 2 | ||
50.58 € | 1 | 4 giorni | 12 | 15 | M8 | 8.5 | 15 | 13 | 13 | 10 | 13 | 4 | ||
51.96 € | 1 | 4 giorni | 40 | 15 | M8 | 8.5 | 15 | 13 | 13 | 10 | 13 | 4 |