Cuscinetti autoallineanti, angolo di rotazione 12°, forma F, con filettatura esterna, sfera appiattita, superficie dentata (K0302)

Cuscinetti autoallineanti, angolo di rotazione 12°, forma F, con filettatura esterna, sfera appiattita, superficie dentata (K0302)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Sfera bloccata contro la rotazione

· Sfera temprata., 50 - 55 HRC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0302.306
K0302.308
K0302.310
K0302.312
K0302.316
K0302.320
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
T=larghezza chiave
(mm)
Sfera Ø
(mm)
SW
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)

29.79 €

1 4 giorni 714.5M66.714.51313101310

30.23 €

1 4 giorni 814.5M86.714.51313101310

43.13 €

1 4 giorni 1021.9M101021.91819161925

43.13 €

1 4 giorni 1221.9M121021.91819161925

52.37 €

1 4 giorni 1633M1620332730243090

59.32 €

1 4 giorni 2033M2020332730243090

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Codice acciaio 1.3505 Corpo con finitura superficiale temprato
Materiale dei componenti Acciaio per cuscinetti a sfera Componente di finitura superficiale tipo temprato Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio
Forma F

Supporto tecnico