Cuscinetti autoallineanti, angolo di rotazione 14° e 20°, forma C sfera appiattita faccia liscia (K0283)

Cuscinetti autoallineanti, angolo di rotazione 14° e 20°, forma C sfera appiattita faccia liscia (K0283)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Il supporto oscillante è orientabile

· Assorbimento di carichi elevati

· O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0283.106
K0283.1061
K0283.108
K0283.110
K0283.1101
K0283.112
K0283.116
K0283.1161
K0283.120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
α D1=diametro esterno
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
E
(mm)
H=altezza
(mm)
H2
(mm)
T
(mm)
Sfera Ø
(mm)
SW
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)

57.58 €

1 4 giorni 14°16M6719.617.5-6101714

57.48 €

1 4 giorni 14°12M6719.617.512.56101714

57.58 €

1 4 giorni 20°22M81127.726-9162434

76.23 €

1 4 giorni 20°22M101127.726-9162434

76.16 €

1 4 giorni 20°18M101127.726209162434

76.23 €

1 4 giorni 20°22M121127.726-9162434

104.82 €

1 4 giorni 20°34M161841.640-15253690

105.13 €

1 4 giorni 20°26M161841.6403015253690

104.82 €

1 4 giorni 20°34M201841.640-15253690

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale ossidato nero Componente di finitura superficiale lucido
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio Forma C

Supporto tecnico