Cuscinetti autoallineanti, angolo di rotazione 14° e 20°, forma M sfera appiattita con impugnature diamantate in metallo duro (K0283)

Cuscinetti autoallineanti, angolo di rotazione 14° e 20°, forma M sfera appiattita con impugnature diamantate in metallo duro (K0283)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Il supporto oscillante è orientabile

· Assorbimento di carichi elevati

· O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0283.906
K0283.9061
K0283.908
K0283.910
K0283.9101
K0283.912
K0283.916
K0283.9161
K0283.920
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
α D1=diametro esterno
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
D4
(mm)
E
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
T
(mm)
Sfera Ø
(mm)
SW
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)

77.83 €

1 4 giorni 14°16M67519.617.50.6-6101714

77.97 €

1 4 giorni 14°12M67519.617.50.612.56101714

77.83 €

1 4 giorni 20°22M8117.527.7260.8-9162434

100.11 €

1 4 giorni 20°22M10117.527.7260.8-9162434

100.56 €

1 4 giorni 20°18M10117.527.7260.8209162434

100.11 €

1 4 giorni 20°22M12117.527.7260.8-9162434

129.78 €

1 4 giorni 20°34M16181341.6400.9-15253690

129.81 €

1 4 giorni 20°26M16181341.6400.93015253690

129.78 €

1 4 giorni 20°34M20181341.6400.9-15253690

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale ossidato nero Componente di finitura superficiale lucido
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Carburo Forma M

Supporto tecnico