Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1495.3308
Codice componente
|
---|
K1495.3308 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Corpo con finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | Fx30° (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.05 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 8 | tipo temprato | 3 | 8 | M16x1,5 | 2.3 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 |
Loading...
Materiale dei componenti | Termoplastica | Colore dei componenti | grigio nero RAL 7021 | Forma | C |
---|---|---|---|---|---|
Forma-Tipo | con fessura di bloccaggio, senza controdado | D2(mm) | 35 |
Si trova sulla pagina di Pistoncino con indicizzazione con sensore di stato, forma C (K1495), il codice articolo è il seguente: K1495.3308.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1495.3308.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale corpo
Corsa S(mm)
Corpo con finitura superficiale
Misura
D=diametro perno(mm)
D1=filettatura
Fx30°(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1495.03308 |
K1495.03410 |
K1495.03412 |
K1495.13105 |
K1495.3410 |
K1495.3412 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Corpo con finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | Fx30° (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.69 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8 | tipo temprato | 3 | 8 | M16x1,5 | 2.3 | 76 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | ||
150.35 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10 | tipo temprato | 4 | 10 | M20x1,5 | 2.8 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 | ||
153.02 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12 | tipo temprato | 4 | 12 | M20x1,5 | 2.8 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 39 | 15 | ||
142.37 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 5 | non temprato | 1 | 5 | M10x1 | 1.3 | 57 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12 | 5 | ||
141.04 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10 | tipo temprato | 4 | 10 | M20x1,5 | 2.8 | 82 | 28 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 | ||
143.69 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 12 | tipo temprato | 4 | 12 | M20x1,5 | 2.8 | 86 | 28 | 14 | 25 | 22 | 39 | 15 |