Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0342.3206
Codice componente
|
---|
K0342.3206 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Codice acciaio | Grado | Corpo con finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | D4 (mm) | Fx30° (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | SW1 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.74 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6 | - | 5.8 | tipo temprato | 2 | 6 | M12x1,5 | 23 | 1.8 | 57 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 6 |
Loading...
Forma | R |
---|
Configura
Proprietà di base
Codice acciaio
Tipo
Materiale corpo
Corsa S(mm)
Grado
Corpo con finitura superficiale
Misura
D=diametro perno(mm)
D1=filettatura
D4(mm)
Fx30°(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L4(mm)
SW1(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali