Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0342.03308
Codice componente
|
---|
K0342.03308 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Codice acciaio | Grado | Corpo con finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | D4 (mm) | Fx30° (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | SW1 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.23 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8 | 1.4034 | - | tipo temprato | 3 | 8 | M16x1,5 | 28 | 2.3 | 72 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 |
Loading...
Forma | R |
---|
Si trova sulla pagina di Pistoncini con indicizzazione forma R (K0342), il codice articolo è il seguente: K0342.03308.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0342.03308.
Configura
Proprietà di base
Grado
Tipo
Materiale corpo
Corsa S(mm)
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
Misura
D=diametro perno(mm)
D1=filettatura
D4(mm)
Fx30°(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L4(mm)
SW1(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0342.03004 |
K0342.03105 |
K0342.03206 |
K0342.03410 |
K0342.13004 |
K0342.13105 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Codice acciaio | Grado | Corpo con finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | D4 (mm) | Fx30° (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | SW1 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.86 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 4 | 1.4034 | - | tipo temprato | 0 | 4 | M8x1 | 15 | 1 | 40 | 15 | 6 | 13 | 10 | 12 | 6 | ||
8.43 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 5 | 1.4034 | - | tipo temprato | 1 | 5 | M10x1 | 23 | 1.3 | 52 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12 | 5 | ||
9.96 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | 1.4034 | - | tipo temprato | 2 | 6 | M12x1,5 | 23 | 1.8 | 57 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 6 | ||
22.61 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10 | 1.4034 | - | tipo temprato | 4 | 10 | M20x1,5 | 28 | 2.8 | 78 | 28 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 | ||
8.86 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 4 | 1.4305 | - | non temprato | 0 | 4 | M8x1 | 15 | 1 | 40 | 15 | 6 | 13 | 10 | 12 | 6 | ||
8.43 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 5 | 1.4305 | - | non temprato | 1 | 5 | M10x1 | 23 | 1.3 | 52 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12 | 5 |