Codice articolo del costruttore: K1744.11051
Marca: KIPP
Prezzo: 89.83 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale corpo: Acciaio
Corsa S: 5 mm
Corpo con finitura superficiale: tipo temprato
Misura: 1
D=diametro perno: 5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1744.11051
Codice componente
|
---|
K1744.11051 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Corpo con finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.83 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 5 | tipo temprato | 1 | 5 | M10x1 | 25 | 1.3 | 51 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12 | 5 |
Loading...
Materiale dei componenti | Termoplastica | Colore dei componenti | grigio nero RAL 7021 | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
Forma-Tipo | senza fessura di bloccaggio, senza controdado | Controdado | senza controdado | Tipo collegamento | Cavo in PVC |
D3(mm) | 2.4 | P=lunghezza cavo(mm) | 2000 |
Si trova sulla pagina di Pistoncini con indicizzazione in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, cablati, forma A (K1744), il codice articolo è il seguente: K1744.11051.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1744.11051.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale corpo
Corsa S(mm)
Corpo con finitura superficiale
Misura
D=diametro perno(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1744.013081 |
K1744.014101 |
K1744.014121 |
K1744.111051 |
K1744.112061 |
K1744.113081 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Corpo con finitura superficiale | Misura | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.12 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8 | tipo temprato | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 74 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | ||
101.79 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10 | tipo temprato | 4 | 10 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 80 | 28 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 | ||
104.45 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 12 | tipo temprato | 4 | 12 | M20x1,5 | 33 | 2.8 | 84 | 28 | 14 | 25 | 22 | 39 | 15 | ||
93.81 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 5 | non temprato | 1 | 5 | M10x1 | 25 | 1.3 | 51 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12 | 5 | ||
95.14 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | non temprato | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 1.8 | 56 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 6 | ||
99.12 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8 | non temprato | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 2.3 | 74 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 |