Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1300.13080
Codice componente
|
---|
K1300.13080 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Codice acciaio | Grado | Colore principale | Misura | D=diametro perno di bloccaggio (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.98 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6 | - | 5.8 | ossidato nero | 3 | 8 | M16 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 20 |
Loading...
Materiale dei componenti | Termoplastica | Colore dei componenti | grigio nero RAL 7021 | Forma | A |
---|
Si trova sulla pagina di Pistoncini con indicizzazione con blocco rotazione e smusso di ingresso, forma A (K1300), il codice articolo è il seguente: K1300.13080.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1300.13080.
Configura
Proprietà di base
Codice acciaio
Tipo
Materiale corpo
Corsa S(mm)
Grado
Colore principale
Misura
D=diametro perno di bloccaggio(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1300.012061 |
K1300.013080 |
K1300.013081 |
K1300.12060 |
K1300.12061 |
K1300.13081 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Codice acciaio | Grado | Colore principale | Misura | D=diametro perno di bloccaggio (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.80 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 4 | 1.4034 | - | lucido | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 49.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 8 | ||
24.94 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | 1.4034 | - | lucido | 3 | 8 | M16 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 20 | ||
24.94 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | 1.4034 | - | lucido | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 20 | ||
10.87 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 4 | - | 5.8 | ossidato nero | 2 | 6 | M12 | 25 | 49.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 8 | ||
10.87 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 4 | - | 5.8 | ossidato nero | 2 | 6 | M12x1,5 | 25 | 49.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 8 | ||
13.98 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 6 | - | 5.8 | ossidato nero | 3 | 8 | M16x1,5 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 20 |