Codice articolo del costruttore: K0361.116
Marca: KIPP
Prezzo: 106.86 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=diametro perno: 16 mm
D1=diametro esterno: 25 mm
D2: 28 mm
D3: 40 mm
L=lunghezza: 106.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0361.116
Codice componente
|
---|
K0361.116 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro perno (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | Sfera con filettatura interna | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.86 € | 1 | 4 giorni | 16 | 25 | 28 | 40 | 106.5 | 41.5 | 53 | 3 | 42 | M10 | 50 | 20 |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio | Corsa S(mm) | 10 | Corpo con finitura superficiale | tipo temprato |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Termoplastica | Colore dei componenti | grigio nero RAL 7021 | Forma | B |
L3(mm) | 13 |
Si trova sulla pagina di Pistoncini con indicizzazione di precisione con perno di posizionamento diritto, forma B, bloccabili (K0361), il codice articolo è il seguente: K0361.116.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0361.116.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D=diametro perno(mm)
D1=diametro esterno(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L5(mm)
L6(mm)
Sfera con filettatura interna
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0361.110 |
K0361.112 |
K0361.120 |
K0361.125 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=diametro perno (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | Sfera con filettatura interna | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.84 € | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | 19 | 25 | 79 | 25 | 36.5 | 2.5 | 31 | M6 | 30 | 15 | ||
94.13 € | 1 | 4 giorni | 12 | 20 | 23 | 32 | 91 | 33 | 44.5 | 3 | 35 | M8 | 35 | 15 | ||
120.68 € | 1 | 4 giorni | 20 | 30 | 33 | 40 | 114.5 | 41.5 | 53 | 3 | 50 | M10 | 63 | 36 | ||
135.29 € | 1 | 4 giorni | 25 | 38 | 42 | 50 | 134 | 51 | 62.5 | 3 | 60 | M10 | 73 | 20 |