Codice articolo del costruttore: K0788.1502205
Marca: KIPP
Prezzo: 9.07 €
Tempi di consegna: 4 giorni
A=lunghezza impugnatura: 70.4 mm
Misura: 1
A=lunghezza impugnatura: 70.4 mm
A1=lunghezza impugnatura: 79.2 mm
B=larghezza: 21.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0788.1502205
Codice componente
|
---|
K0788.1502205 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza impugnatura (mm) | Misura | A=lunghezza impugnatura (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=altezza (mm) | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH (N) | Corsa S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.07 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 4 | 120 | 1.2 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio | Codice acciaio | 1.0401 | Corpo con finitura superficiale | blu-passivato |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio |
Si trova sulla pagina di Leve a camme con filettatura interna in acciaio (K0788), il codice articolo è il seguente: K0788.1502205.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0788.1502205.
Configura
Proprietà di base
Tipo
A=lunghezza impugnatura(mm)
Misura
A=lunghezza impugnatura(mm)
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B=larghezza(mm)
B1(mm)
D=filettatura(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=altezza(mm)
Forza di bloccaggio F(kN)
Forza manuale FH(N)
Corsa S(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0788.1502206 |
K0788.2502208 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | A=lunghezza impugnatura (mm) | Misura | A=lunghezza impugnatura (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=altezza (mm) | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH (N) | Corsa S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.07 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 4 | 120 | 1.2 | ||
15.95 € | 1 | 4 giorni | 96 | 2 | 96 | 108 | 33.2 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 8 | 350 | 1.5 |