Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0125.20801X60
Codice componente
|
---|
K0125.20801X60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Raggio di rotazione R (mm) | Misura | X=filettatura | A (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | N. di denti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.81 € | 1 | 4 giorni | 64.9 | 2 | M8 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 60 | 20 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Plastica | Colore principale | grigio nero RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio | Colore dei componenti | grigio nero RAL 7021 |
Si trova sulla pagina di Leve di bloccaggio filettatura esterna 2K (K0125), il codice articolo è il seguente: K0125.20801X60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0125.20801X60.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Raggio di rotazione R(mm)
Misura
X=filettatura
A(mm)
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
N. di denti
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0125.10501X25 |
K0125.10501X30 |
K0125.10501X35 |
K0125.21001X15 |
K0125.21001X20 |
K0125.21001X25 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Raggio di rotazione R (mm) | Misura | X=filettatura | A (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | N. di denti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.16 € | 1 | 4 giorni | 40.1 | 1 | M5 | 40.1 | 48.1 | 10.1 | 10 | 15 | 16 | 24.5 | 4 | 10 | 30 | 33.5 | 25 | 16 | ||
5.16 € | 1 | 4 giorni | 40.1 | 1 | M5 | 40.1 | 48.1 | 10.1 | 10 | 15 | 16 | 24.5 | 4 | 10 | 30 | 33.5 | 30 | 16 | ||
5.66 € | 1 | 4 giorni | 40.1 | 1 | M5 | 40.1 | 48.1 | 10.1 | 10 | 15 | 16 | 24.5 | 4 | 10 | 30 | 33.5 | 35 | 16 | ||
6.35 € | 1 | 4 giorni | 64.9 | 2 | M10 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 15 | 20 | ||
6.35 € | 1 | 4 giorni | 64.9 | 2 | M10 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 20 | 20 | ||
6.35 € | 1 | 4 giorni | 64.9 | 2 | M10 | 64.9 | 74.4 | 17.6 | 13.5 | 17.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 12.5 | 41.2 | 45.2 | 25 | 20 |