Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0126.30801X40
Codice componente
|
---|
K0126.30801X40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Raggio di rotazione R (mm) | Misura | X=filettatura | A (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | N. di denti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.95 € | 1 | 4 giorni | 80.2 | 3 | M8 | 80.2 | 91.2 | 20.7 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51.6 | 56.1 | 40 | 22 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Plastica | Colore principale | grigio nero RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio inox | Colore dei componenti | grigio nero RAL 7021 |
Si trova sulla pagina di Leve di bloccaggio filettatura esterna 2K, parti metalliche in acciaio inox (K0126), il codice articolo è il seguente: K0126.30801X40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0126.30801X40.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Raggio di rotazione R(mm)
Misura
X=filettatura
A(mm)
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
N. di denti
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0126.10501X25 |
K0126.10601X10 |
K0126.10601X15 |
K0126.30801X50 |
K0126.30801X60 |
K0126.31001X20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Raggio di rotazione R (mm) | Misura | X=filettatura | A (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | N. di denti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.71 € | 1 | 4 giorni | 40.1 | 1 | M5 | 40.1 | 48.1 | 10.1 | 10 | 15 | 16 | 24.5 | 4 | 10 | 30 | 33.5 | 25 | 16 | ||
7.71 € | 1 | 4 giorni | 40.1 | 1 | M6 | 40.1 | 48.1 | 10.1 | 10 | 15 | 16 | 24.5 | 4 | 10 | 30 | 33.5 | 10 | 16 | ||
7.71 € | 1 | 4 giorni | 40.1 | 1 | M6 | 40.1 | 48.1 | 10.1 | 10 | 15 | 16 | 24.5 | 4 | 10 | 30 | 33.5 | 15 | 16 | ||
11.95 € | 1 | 4 giorni | 80.2 | 3 | M8 | 80.2 | 91.2 | 20.7 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51.6 | 56.1 | 50 | 22 | ||
11.95 € | 1 | 4 giorni | 80.2 | 3 | M8 | 80.2 | 91.2 | 20.7 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51.6 | 56.1 | 60 | 22 | ||
11.13 € | 1 | 4 giorni | 80.2 | 3 | M10 | 80.2 | 91.2 | 20.7 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 17 | 51.6 | 56.1 | 20 | 22 |