Leve di bloccaggio filettatura interna ergonomica (K0981) (Codici componente - Download CAD)

Leve di bloccaggio filettatura interna ergonomica (K0981)
· Appositamente progettato per una presa ergonomica

· La leva è composta da componenti morbidi e duri

· Campi di utilizzo: costruzione di impianti, costruzione di oggetti, attrezzature per interni, sport e riabilitazione. 

· Il pulsante facilita il disinnesto e l'utilizzazione

· SYMPA touch: presa ottimale e sicura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0981.3081
K0981.3101
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
X=filettatura

8.14 €

1 4 giorni M8

8.14 €

1 4 giorni M10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A=lunghezza impugnatura(mm) 88.5 Materiale corpo principale Altro Materiale principale Plastica
Colore principale nero grafite RAL 9011 Materiale dei componenti Acciaio Colore dei componenti grigio nero RAL 7021
Misura 3 A(mm) 88.5 A1=lunghezza impugnatura(mm) 99.5
B(mm) 20 D(mm) 16 D1(mm) 30.5
H(mm) 55.6 H1(mm) 10 H2(mm) 37.3
H3=altezza maniglia(mm) 76.5 H4(mm) 81 T=profondità della filettatura(mm) 14
N. di denti 22

Supporto tecnico