Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0123.5161X50
Codice componente
|
---|
K0123.5161X50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Raggio di rotazione R (mm) | Corpo con finitura superficiale | Colore principale | Misura | X=filettatura | A=lunghezza impugnatura (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | N. di denti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.03 € | 1 | 4 giorni | 110 | rivestito in plastica | nero | 5 | M16 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 50 | 26 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Zinco | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
---|
Si trova sulla pagina di Leve di bloccaggio filettatura esterna, parti in acciaio inox (K0123), il codice articolo è il seguente: K0123.5161X50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0123.5161X50.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Raggio di rotazione R(mm)
Corpo con finitura superficiale
Colore principale
Misura
X=filettatura
A=lunghezza impugnatura(mm)
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
N. di denti
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0123.0041X25 |
K0123.00427X10 |
K0123.00427X15 |
K0123.5161X60 |
K0123.51627X30 |
K0123.51627X40 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Raggio di rotazione R (mm) | Corpo con finitura superficiale | Colore principale | Misura | X=filettatura | A=lunghezza impugnatura (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | N. di denti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.61 € | 1 | 4 giorni | 30 | rivestito in plastica | nero | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 16 | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | 30 | rivestito in plastica | rosso rubino | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 16 | ||
7.61 € | 1 | 4 giorni | 30 | rivestito in plastica | rosso rubino | 0 | M4 | 30 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 16 | ||
20.03 € | 1 | 4 giorni | 110 | rivestito in plastica | nero | 5 | M16 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 60 | 26 | ||
18.45 € | 1 | 4 giorni | 110 | rivestito in plastica | rosso rubino | 5 | M16 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 30 | 26 | ||
20.03 € | 1 | 4 giorni | 110 | rivestito in plastica | rosso rubino | 5 | M16 | 110 | 126 | 15 | 23 | 31 | 32 | 49 | 12 | 31.5 | 73 | 77.5 | 40 | 26 |