Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1660.10516X40
Codice componente
|
---|
K1660.10516X40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Raggio di rotazione R (mm) | Materiale principale | Colore principale | Materiale dei componenti | Misura | X=filettatura | A=lunghezza impugnatura (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | N. di denti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.51 € | 1 | 4 giorni | 40 | plastica | giallo colza RAL 1021 | acciaio | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 40 | 16 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Componente di finitura superficiale | blu-passivato |
---|
Si trova sulla pagina di Leve di bloccaggio in plastica con filettatura esterna, parti in acciaio trivalente passivato blu (K1660), il codice articolo è il seguente: K1660.10516X40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1660.10516X40.
Configura
Proprietà di base
A=lunghezza impugnatura(mm)
Tipo
Raggio di rotazione R(mm)
Materiale principale
Colore principale
Materiale dei componenti
Misura
X=filettatura
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
N. di denti
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1660.10516X25 |
K1660.10516X30 |
K1660.10516X35 |
K1660.10516X45 |
K1660.10516X50 |
K1660.1051X10 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Raggio di rotazione R (mm) | Materiale principale | Colore principale | Materiale dei componenti | Misura | X=filettatura | A=lunghezza impugnatura (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | N. di denti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | plastica | giallo colza RAL 1021 | acciaio | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 25 | 16 | ||
4.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | plastica | giallo colza RAL 1021 | acciaio | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 30 | 16 | ||
4.51 € | 1 | 4 giorni | 40 | plastica | giallo colza RAL 1021 | acciaio | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 35 | 16 | ||
4.51 € | 1 | 4 giorni | 40 | plastica | giallo colza RAL 1021 | acciaio | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 45 | 16 | ||
4.51 € | 1 | 4 giorni | 40 | plastica | giallo colza RAL 1021 | acciaio | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 50 | 16 | ||
4.04 € | 1 | 4 giorni | 40 | plastica | grigio nero RAL 7021 | acciaio | 1 | M5 | - | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 24.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 10 | 16 |