Leve di bloccaggio con calotta di protezione filettatura interna, parti in acciaio inox (K0123) (Codici componente - Download CAD)

Leve di bloccaggio con calotta di protezione filettatura interna, parti in acciaio inox (K0123)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Tappo di protezione contro polvere e sporco

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0123.92061
K0123.92062
K0123.92081
K0123.92082
K0123.9206181
K0123.9206182
K0123.9206183
K0123.9206184
K0123.9206185
K0123.9206186
K0123.9206187
K0123.9206188
K0123.9208181
K0123.9208182
K0123.9208183
K0123.9208184
K0123.9208185
K0123.9208186
K0123.9208187
K0123.9208188
K0123.93081
K0123.93082
K0123.9308181
K0123.9308182
K0123.9308183
K0123.9308184
K0123.9308185
K0123.9308186
K0123.9308187
K0123.9308188
K0123.93101
K0123.93102
K0123.9310181
K0123.9310182
K0123.9310183
K0123.9310184
K0123.9310185
K0123.9310186
K0123.9310187
K0123.9310188
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corpo con finitura superficiale Colore principale Componente di finitura superficiale Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti Peso
(kg)
RoHS PL Edelstahl

10.84 €

1 4 giorni rivestito in plasticanero-2M66574,59,513,518,519-6,517,542,545,51220---

10.84 €

1 4 giorni rivestito in plasticaarancione RAL 2004-2M66574,59,513,518,519-6,517,542,545,51220---

10.84 €

1 4 giorni rivestito in plasticanero-2M86574,59,513,518,519-6,517,542,545,51220---

10.84 €

1 4 giorni rivestito in plasticaarancione RAL 2004-2M86574,59,513,518,519-6,517,542,545,51220---

10.84 €

1 4 giorni finitura opacanero RAL 9005grezzo2M66574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0842truefalse

10.84 €

1 4 giorni finitura opacaarancione RAL 2004grezzo2M66574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0842truefalse

10.84 €

1 4 giorni finitura opacagiallo navone RAL 1021grezzo2M66574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0842truefalse

10.84 €

1 4 giorni finitura opacarosso traffico RAL 3020grezzo2M66574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0842truefalse

10.84 €

1 4 giorni finitura opacaverde segnale RAL 6032grezzo2M66574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0842truefalse

10.84 €

1 4 giorni finitura opacablu traffico RAL 5017grezzo2M66574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0842truefalse

10.84 €

1 4 giorni finitura opacagrigio luce RAL 7035grezzo2M66574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0842truefalse

10.84 €

1 4 giorni finitura opacagrigio finestra RAL 7040grezzo2M66574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0842truefalse

10.84 €

1 4 giorni finitura opacanero RAL 9005grezzo2M86574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0831truefalse

10.84 €

1 4 giorni finitura opacaarancione RAL 2004grezzo2M86574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0831truefalse

10.84 €

1 4 giorni finitura opacagiallo navone RAL 1021grezzo2M86574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0831truefalse

10.84 €

1 4 giorni finitura opacarosso traffico RAL 3020grezzo2M86574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0831truefalse

10.84 €

1 4 giorni finitura opacaverde segnale RAL 6032grezzo2M86574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0831truefalse

10.84 €

1 4 giorni finitura opacablu traffico RAL 5017grezzo2M86574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0831truefalse

10.84 €

1 4 giorni finitura opacagrigio luce RAL 7035grezzo2M86574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0831truefalse

10.84 €

1 4 giorni finitura opacagrigio finestra RAL 7040grezzo2M86574,59,513,518,519326,517,542,545,512200,0831truefalse

12.32 €

1 4 giorni rivestito in plasticanero-3M880911116212237102454,558,51422---

12.32 €

1 4 giorni rivestito in plasticaarancione RAL 2004-3M880911116212237102454,558,51422---

12.32 €

1 4 giorni finitura opacanero RAL 9005grezzo3M880911116212241,5102454,558,514220,1340truefalse

12.32 €

1 4 giorni finitura opacaarancione RAL 2004grezzo3M880911116212241,5102454,558,514220,1340truefalse

12.32 €

1 4 giorni finitura opacagiallo navone RAL 1021grezzo3M880911116212241,5102454,558,514220,1340truefalse

12.32 €

1 4 giorni finitura opacarosso traffico RAL 3020grezzo3M880911116212241,5102454,558,514220,1340truefalse

12.32 €

1 4 giorni finitura opacaverde segnale RAL 6032grezzo3M880911116212241,5102454,558,514220,1340truefalse

12.32 €

1 4 giorni finitura opacablu traffico RAL 5017grezzo3M880911116212241,5102454,558,514220,1340truefalse

12.32 €

1 4 giorni finitura opacagrigio luce RAL 7035grezzo3M880911116212241,5102454,558,514220,1340truefalse

12.32 €

1 4 giorni finitura opacagrigio finestra RAL 7040grezzo3M880911116212241,5102454,558,514220,1340truefalse

12.32 €

1 4 giorni rivestito in plasticanero-3M1080911116212237102454,558,51422---

12.32 €

1 4 giorni rivestito in plasticaarancione RAL 2004-3M1080911116212237102454,558,51422---

12.32 €

1 4 giorni finitura opacanero RAL 9005grezzo3M1080911116212241,5102454,558,514220,1313truefalse

12.32 €

1 4 giorni finitura opacaarancione RAL 2004grezzo3M1080911116212241,5102454,558,514220,1313truefalse

12.32 €

1 4 giorni finitura opacagiallo navone RAL 1021grezzo3M1080911116212241,5102454,558,514220,1313truefalse

12.32 €

1 4 giorni finitura opacarosso traffico RAL 3020grezzo3M1080911116212241,5102454,558,514220,1313truefalse

12.32 €

1 4 giorni finitura opacaverde segnale RAL 6032grezzo3M1080911116212241,5102454,558,514220,1313truefalse

12.32 €

1 4 giorni finitura opacablu traffico RAL 5017grezzo3M1080911116212241,5102454,558,514220,1313truefalse

12.32 €

1 4 giorni finitura opacagrigio luce RAL 7035grezzo3M1080911116212241,5102454,558,514220,1313truefalse

12.32 €

1 4 giorni finitura opacagrigio finestra RAL 7040grezzo3M1080911116212241,5102454,558,514220,1313truefalse

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio inox
Denominazione Maniglia a Leva Tipo di filettatura filettatura interna Versione 1 con tappo di protezione

Supporto tecnico