Tirare le maniglie ribaltabili (K0241) (Codici componente - Download CAD)

Tirare le maniglie ribaltabili (K0241)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Ripiegabili con ritorno automatico

· Montaggio: dal lato di comando , materiale di fissaggio incluso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0241.080181

Codice componente
K0241.080181
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

28.43 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Passo P(mm) 80 Materiale corpo principale Altro Carico applicato(N) 300
Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Acciaio inox Tipo assemblato dal lato operativo
Tirare la maniglia: sezione trasversale rettangolare B(mm) 77 D=foro di fissaggio M6
H(mm) 71 L=lunghezza(mm) 154

Si trova sulla pagina di Tirare le maniglie ribaltabili (K0241), il codice articolo è il seguente: K0241.080181.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0241.080181.

Supporto tecnico