Tirare le maniglie a vite aperta (K0237) (Codici componente - Download CAD)

Tirare le maniglie a vite aperta (K0237)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Forma stabile e resistente a carichi elevati, per il fissaggio su un solo lato

· Montaggio: dal lato di comando , materiale di fissaggio incluso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0237.12805
K0237.15606
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
Carico applicato
(N)
B
(mm)
D=materiale di fissaggio D1
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)

16.51 €

1 4 giorni 1780030M5x4520481281833

24.08 €

1 4 giorni 20100036M6x5524581562240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Acciaio inox

Supporto tecnico