Maniglie, forma A, senza cappuccio (K0192) (Codici componente - Download CAD)

Maniglie, forma A, senza cappuccio (K0192)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Resistenza alle temperature da -50°C a 130°C.

· Forma A: senza tappo di copertura

· Montaggio: dal lato di comando , materiale di fissaggio incluso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0192.110006
K0192.112006
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

3.57 €

1 4 giorni 1002722513079

3.97 €

1 4 giorni 1202923815091

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Carico applicato(N) 600 Materiale principale Termoplastica
Forma A Versione senza coperchio D(mm) 7
D1(mm) 11 H(mm) 38 H1(mm) 29
M(mm) M6x25

Supporto tecnico