Maniglie, forma B, con cappuccio (K0192) (Codici componente - Download CAD)

Maniglie, forma B, con cappuccio (K0192)
· Elemento di tenuta per l'apertura e la chiusura di coperture, rivestimenti e coperchi.

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di utensili, industria del mobile, tecnologia riabilitativa e medicale

· Resistenza alle temperature da -50°C a 130°C.

· Forma B: con tappo di copertura

· Montaggio: dal lato di comando , materiale di fissaggio incluso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0192.212008
K0192.214008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)

5.58 €

1 4 giorni 12033229145136515387

8.54 €

1 4 giorni 14038269.51559426178101

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Carico applicato(N) 1000 Materiale principale Termoplastica
Forma B Versione con tappo di copertura M(mm) M8x30

Supporto tecnico