Maniglie ad incasso (K1077) (K1077.0901)

Maniglie ad incasso (K1077) K1077.0901

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1077.0901

Marca: KIPP

Prezzo: 3.29

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B1: 30 mm

H=altezza: 40 mm

L=lunghezza installata: 83 mm

L1= lunghezza: 90 mm

T: 16 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1077.0901

Codice componente
K1077.0901
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B1
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza installata
(mm)
L1= lunghezza
(mm)
T
(mm)
Ritaglio di montaggio

3.29 €

1 4 giorni 304083901683 x 34

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Carico applicato(N) 375 Materiale principale Termoplastica
Colore principale nero Versione 2 a innesto

Si trova sulla pagina di Maniglie ad incasso (K1077), il codice articolo è il seguente: K1077.0901.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1077.0901.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1077.1101
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B1
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza installata
(mm)
L1= lunghezza
(mm)
T
(mm)
Ritaglio di montaggio

3.71 €

1 4 giorni 33.856.310311018103 x 49

Supporto tecnico