Manici tubolari (K0209) (K0209.180)

Manici tubolari (K0209) K0209.180

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K0209.180

Marca: KIPP

Prezzo: 44.23

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Passo P: 180 mm

L=lunghezza: 208 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K0209.180

Codice componente
K0209.180
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
L=lunghezza
(mm)

44.23 €

1 4 giorni 180208

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Alluminio Carico applicato(N) 1000 Corpo con finitura superficiale anodizzato
Colore principale Naturale Materiale dei componenti Alluminio Componente di finitura superficiale Verniciatura in polvere
Colore dei componenti nero Tipo assemblato dal lato operativo Tirare la maniglia: sezione trasversale rettangolare
B(mm) 28 D=foro di fissaggio M12 H(mm) 60

Si trova sulla pagina di Manici tubolari (K0209), il codice articolo è il seguente: K0209.180.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0209.180.

Tipologia prodotto

Codice componente
K0209.200
K0209.250
K0209.300
K0209.350
K0209.400
K0209.500
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Passo P
(mm)
L=lunghezza
(mm)

44.99 €

1 4 giorni 200228

47.15 €

1 4 giorni 250278

49.24 €

1 4 giorni 300328

51.19 €

1 4 giorni 350378

53.60 €

1 4 giorni 400428

56.78 €

1 4 giorni 500528

Supporto tecnico