Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0212.2150061 |
K0212.2200061 |
K0212.2250061 |
K0212.2300061 |
K0212.2350061 |
K0212.2400061 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo P (mm) | L=lunghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.61 € | 1 | 4 giorni | 150 | 165 | ||
23.06 € | 1 | 4 giorni | 200 | 215 | ||
24.48 € | 1 | 4 giorni | 250 | 265 | ||
25.90 € | 1 | 4 giorni | 300 | 315 | ||
27.32 € | 1 | 4 giorni | 350 | 365 | ||
28.81 € | 1 | 4 giorni | 400 | 415 |
Loading...
Materiale corpo principale | Alluminio | Carico applicato(N) | 800 | Corpo con finitura superficiale | opaco-lucido e anodizzato |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Poliammide | Colore dei componenti | nero | Tipo assemblato | dal retro |
Tirare la maniglia: sezione trasversale | rotondo | B(mm) | 37 | B1(mm) | 30X1.5 |
D=foro di fissaggio | M6 | H(mm) | 60 |
Configura
Proprietà di base
Passo P(mm)
L=lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali