Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0371.1200X16
Codice componente
|
---|
K0371.1200X16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro esterno (mm) | D1 (mm) | K (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | ±S (mm) | X (mm) | F ca. (N) | Ordine n. strumento di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.33 € | 1 | 4 giorni | M18X1.5 | 10 | 2.5x60° | 18 | 16.7 | 16 | 1.6 | 3.2 | 150 | K0371.10 |
Loading...
Materiale principale | acciaio | Materiale dei componenti | acciaio | Versione 1 | con manicotto filettato |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | senza guarnizione |
Si trova sulla pagina di Pistoni laterali a molla senza guarnizione (K0371), il codice articolo è il seguente: K0371.1200X16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0371.1200X16.
Configura
Proprietà di base
D=diametro esterno(mm)
D1(mm)
K(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
SW(mm)
±S(mm)
X(mm)
F ca.(N)
Ordine n. strumento di montaggio
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0371.1040X12 |
K0371.1040X20 |
K0371.1040X27 |
K0371.1200X29 |
K0371.1200X43 |
K0371.1300X16 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=diametro esterno (mm) | D1 (mm) | K (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | ±S (mm) | X (mm) | F ca. (N) | Ordine n. strumento di montaggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.95 € | 1 | 4 giorni | M12 | 6 | 2x60° | 11.5 | 10.7 | 10 | 1 | 1.8 | 40 | K0371.06 | ||
8.33 € | 1 | 4 giorni | M12 | 6 | 2x60° | 19 | 10.7 | 10 | 1 | 1.8 | 40 | K0371.06 | ||
8.69 € | 1 | 4 giorni | M12 | 6 | 2x60° | 26.5 | 10.7 | 10 | 1 | 1.8 | 40 | K0371.06 | ||
9.06 € | 1 | 4 giorni | M18X1.5 | 10 | 2.5x60° | 31.5 | 16.7 | 16 | 1.6 | 3.2 | 150 | K0371.10 | ||
9.87 € | 1 | 4 giorni | M18X1.5 | 10 | 2.5x60° | 45 | 16.7 | 16 | 1.6 | 3.2 | 150 | K0371.10 | ||
8.33 € | 1 | 4 giorni | M18X1.5 | 10 | 2.5x60° | 18 | 16.7 | 16 | 1.6 | 3.2 | 200 | K0371.10 |