Pistoni a molla con presa esagonale e sfera, forza della molla forte (K0316)

Pistoni a molla con presa esagonale e sfera, forza della molla forte (K0316)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Puntale temprato

· Acciaio inox 1.4305, 1.4034, 1.4310

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0316.203
K0316.204
K0316.205
K0316.206
K0316.208
K0316.210
K0316.212
K0316.216
K0316.220
K0316.224
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
materiale perno D=filettatura D1
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza
(mm)
S
(mm)

5.45 €

10 4 giorni 57-M31.50.491.5

4.58 €

10 4 giorni 1222-M42.50.8102

4.58 €

10 4 giorni 1930-M530.9142.5

4.58 €

10 4 giorni 2840-M63.51153

4.95 €

10 4 giorni 4773-M851.5184

5.72 €

10 4 giorni 66100-M1062235

7.66 €

5 4 giorni 66120-M1282.5266

12.11 €

5 4 giorni 90180-M16103.5338

15.07 €

1 4 giorni 115240acciaio inossidabileM20124.54310

24.85 €

1 4 giorni 130270acciaio inossidabileM24155.54812

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inossidabile Materiale dei componenti acciaio inossidabile a sfera

Supporto tecnico