Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1062.150
Codice componente
|
---|
K1062.150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | A (mm) | D=diametro (mm) | D2 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | M | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.94 € | 1 | 4 giorni | acciaio inossidabile | lucido | 10.5 | 5 | 25 | 15 | 25 | 16 | 8 | M14X1.5 | 22 |
Loading...
Versione 1 | per dispositivo di bloccaggio a un quarto di giro | Versione 2 | montaggio in superficie | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
L(mm) | 3.5 |
Si trova sulla pagina di Piastre di serraggio montate in superficie per dispositivi di bloccaggio a un quarto di giro (K1062), il codice articolo è il seguente: K1062.150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1062.150.
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
Corpo con finitura superficiale
A(mm)
D=diametro(mm)
D2(mm)
D5(mm)
D6(mm)
H(mm)
H2(mm)
M
SW(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1062.180 |
K1062.50 |
K1062.80 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | A (mm) | D=diametro (mm) | D2 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | M | SW (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.70 € | 1 | 4 giorni | acciaio inossidabile | lucido | 13 | 8 | 32 | 21 | 32 | 18 | 10 | M20X1.5 | 30 | ||
14.80 € | 1 | 4 giorni | acciaio | placcatura in nichel | 10.5 | 5 | 25 | 15 | 25 | 16 | 8 | M14X1.5 | 22 | ||
15.73 € | 1 | 4 giorni | acciaio | placcatura in nichel | 13 | 8 | 32 | 21 | 32 | 18 | 10 | M20X1.5 | 30 |