Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0035.006040
Codice componente
|
---|
K0035.006040 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=larghezza (mm) | D1 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Versione 1 | A=lunghezza (mm) | D (mm) | E (mm) | K (mm) | L (mm) | R (mm) | F=forza di fissaggio (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.80 € | 1 | 4 giorni | 25 | M6 | 25 | 45 | 20 | 17 | 4 | lato sinistro | 38.5 | 12 | 11 | 4.5 | 22 | 110 | 3800 |
Loading...
Materiale principale | acciaio | Corpo con finitura superficiale | cementato e brunito | Forma | D |
---|
Si trova sulla pagina di Morsetti terminali a camma Forma D (K0035), il codice articolo è il seguente: K0035.006040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0035.006040.
Configura
Proprietà di base
Tipo
B=larghezza(mm)
D1(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Versione 1
A=lunghezza(mm)
D(mm)
E(mm)
K(mm)
L(mm)
R(mm)
F=forza di fissaggio(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0035.006020 |
K0035.010020 |
K0035.010040 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B=larghezza (mm) | D1 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Versione 1 | A=lunghezza (mm) | D (mm) | E (mm) | K (mm) | L (mm) | R (mm) | F=forza di fissaggio (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.83 € | 1 | 4 giorni | 25 | M6 | 25 | 45 | 20 | 17 | 4 | lato destro | 38.5 | 12 | 11 | 4.5 | 22 | 110 | 3800 | ||
173.88 € | 1 | 4 giorni | 40 | M10 | 40 | 74 | 31.5 | 27 | 6 | lato destro | 58.5 | 18 | 18 | 7 | 34.5 | 143 | 7200 | ||
173.88 € | 1 | 4 giorni | 40 | M10 | 40 | 74 | 31.5 | 27 | 6 | lato sinistro | 58.5 | 18 | 18 | 7 | 34.5 | 143 | 7200 |