Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0033.010
Codice componente
|
---|
K0033.010 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=larghezza (mm) | D1 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | A=lunghezza (mm) | D (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | E (mm) | E1 (mm) | K (mm) | K1 (mm) | L (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | F=forza di fissaggio (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371.45 € | 1 | 4 giorni | 39 | M10 | 56 | 38 | 20 | 110 | 18.2 | 11 | M10 | 24 | 10.5 | 4 | 18 | 40.5 | 4 | 39 | 20.5 | 8 | M5 | 40000 |
Loading...
Materiale principale | acciaio | Corpo con finitura superficiale | ossidato nero | Materiale dei componenti | acciaio dolce |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | cementato e brunito |
Si trova sulla pagina di Morsetti laterali (K0033), il codice articolo è il seguente: K0033.010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0033.010.
Configura
Proprietà di base
Tipo
B=larghezza(mm)
D1(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
A=lunghezza(mm)
D(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
E(mm)
E1(mm)
K(mm)
K1(mm)
L(mm)
X(mm)
Y(mm)
Z(mm)
F=forza di fissaggio(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0033.006 |
K0033.016 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B=larghezza (mm) | D1 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | A=lunghezza (mm) | D (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | E (mm) | E1 (mm) | K (mm) | K1 (mm) | L (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | F=forza di fissaggio (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.02 € | 1 | 4 giorni | 25 | M6 | 35 | 24 | 12.4 | 73 | 12.2 | 7 | M6 | 16 | 6.5 | 2.5 | 11 | 25.5 | 2.5 | 27 | 12 | 4.5 | M3 | 10000 | ||
708.40 € | 1 | 4 giorni | 58 | M16 | 85 | 60 | 30 | 170 | 26.2 | 17 | M10 | 35 | 17 | 7 | 27 | 60.5 | 7 | 61 | 32 | 13 | M8 | 100000 |