Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0034.010010
Codice componente
|
---|
K0034.010010 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=larghezza (mm) | D1 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Versione 1 | A=lunghezza (mm) | D (mm) | E (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E3 (mm) | K (mm) | K1 (mm) | L (mm) | R (mm) | F=forza di fissaggio (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.92 € | 1 | 4 giorni | 40 | 10.2 | 39 | 74 | 35 | 31.5 | lato destro | 121.5 | 18 | 12.7 | 20 | 13 | 7 | 5.5 | 42 | 73 | 143 | 7200 |
Loading...
Materiale principale | acciaio | Corpo con finitura superficiale | cementato e brunito | Forma | B |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
B=larghezza(mm)
D1(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Versione 1
A=lunghezza(mm)
D(mm)
E(mm)
E1(mm)
E2(mm)
E3(mm)
K(mm)
K1(mm)
L(mm)
R(mm)
F=forza di fissaggio(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali