Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1166.11005
Codice componente
|
---|
K1166.11005 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro min. (mm) | D=diametro max. (mm) | D=filettatura | H=altezza (mm) | H1 (mm) | L (mm) | SW (mm) | Coppia di serraggio (Nm) | Forza di serraggio max (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.86 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12.3 | M5X15 | 6.4 | 1.1 | 9.1 | 3 | 4.3 | 1.5 |
Loading...
Articolo | Morsetto di centraggio | Materiale principale | acciaio | Corpo con finitura superficiale | finitura temprata e ossidata nera |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | acciaio | Componente di finitura superficiale | finitura temprata e ossidata nera | Versione 1 | rotondo |
Forma | A |
Si trova sulla pagina di Morsetto di centraggio rotondo con vite a testa svasata, Forma A (K1166), il codice articolo è il seguente: K1166.11005.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1166.11005.
Configura
Proprietà di base
D=diametro min.(mm)
D=diametro max.(mm)
D=filettatura
H=altezza(mm)
H1(mm)
L(mm)
SW(mm)
Coppia di serraggio(Nm)
Forza di serraggio max(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1166.10804 |
K1166.11206 |
K1166.11608 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=diametro min. (mm) | D=diametro max. (mm) | D=filettatura | H=altezza (mm) | H1 (mm) | L (mm) | SW (mm) | Coppia di serraggio (Nm) | Forza di serraggio max (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.86 € | 1 | 4 giorni | 8 | 10.3 | M4x12 | 5.5 | 0.9 | 7.3 | 2.5 | 2.1 | 0.9 | ||
27.88 € | 1 | 4 giorni | 12 | 16.3 | M6X18 | 8.6 | 1.3 | 11.2 | 4 | 7.3 | 2.1 | ||
30.51 € | 1 | 4 giorni | 16 | 22 | M8X25 | 11.5 | 1.6 | 16.2 | 5 | 18 | 4 |