Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1652.211060
Codice componente
|
---|
K1652.211060 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forma | Forma-Tipo | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | H=altezza (mm) | H1 = superficie totale di tenuta (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Carico operativo massimo (N) | S = Spessore porta (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.94 € | 1 | 4 giorni | A | tipo piccolo | 6 | 4.4 | 11.6 | 2.2 | 1.3 | 6.1 | 4.57 | 15.9 | 12.75 | 5 | 8.33 | 4.8 | 25 | 0.6 |
Loading...
Materiale principale | PC/ABS | Colore principale | nero | Materiale dei componenti | acciaio inossidabile |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | a scatto | R(mm) | max. 0,1 | Gamma di temperatura(°C) | Da -40 a 60 |
Si trova sulla pagina di Serrature a scatto in plastica con impugnatura (K1652), il codice articolo è il seguente: K1652.211060.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1652.211060.
Configura
Proprietà di base
Forma
Forma-Tipo
B=larghezza(mm)
B1(mm)
H=altezza(mm)
H1 = superficie totale di tenuta(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
Carico operativo massimo(N)
S = Spessore porta(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K1652.215090 |
K1652.222160 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Forma | Forma-Tipo | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | H=altezza (mm) | H1 = superficie totale di tenuta (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Carico operativo massimo (N) | S = Spessore porta (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.22 € | 1 | 4 giorni | B | intermedio | 9.5 | 7.8 | 15.5 | 2.65 | 2.1 | 9.1 | 8.2 | 22.5 | 19.05 | 6.3 | 12.7 | 6.4 | 90 | 0.8 | ||
3.66 € | 1 | 4 giorni | C | tipo grande | 16.5 | 14 | 23.1 | 4.5 | 2.6 | 13.6 | 14.3 | 36 | 30 | 10.3 | 22.2 | 9.5 | 130 | 1 |