Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0398.105
Codice componente
|
---|
K0398.105 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Carotaggio ⌀ (mm) | Svasatore ⌀ +0,25 (mm) | D1=filettatura interna | D2=Filettatura esterna | L lunghezza (mm) | Profondità min. del filetto (mm) | Foro di rimozione ⌀ (mm) | Profondità di perforazione per rimozione (mm) | Misura maschio (mm) | Ordine n. strumento di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.44 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6.9 | 8.3 | M5 | M8 | 8 | 9.5 | 5.5 | 4 | M8 | K0398.805 |
Loading...
Versione 1 | standard |
---|
Si trova sulla pagina di Inserti filettati (K0398), il codice articolo è il seguente: K0398.105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0398.105.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale
Carotaggio ⌀(mm)
Svasatore ⌀ +0,25(mm)
D1=filettatura interna
D2=Filettatura esterna
L lunghezza(mm)
Profondità min. del filetto(mm)
Foro di rimozione ⌀(mm)
Profondità di perforazione per rimozione(mm)
Misura maschio(mm)
Ordine n. strumento di montaggio
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0398.08 |
K0398.08X1 |
K0398.10 |
K0398.106 |
K0398.108 |
K0398.108X1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale | Carotaggio ⌀ (mm) | Svasatore ⌀ +0,25 (mm) | D1=filettatura interna | D2=Filettatura esterna | L lunghezza (mm) | Profondità min. del filetto (mm) | Foro di rimozione ⌀ (mm) | Profondità di perforazione per rimozione (mm) | Misura maschio (mm) | Ordine n. strumento di montaggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.40 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10.8 | 12.3 | M8 | M12x1.25 | 12 | 13.5 | 9.5 | 4.8 | M12x1.25 | K0398.808 | ||
4.40 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 10.8 | 12.3 | M8x1 | M12x1.25 | 12 | 13.5 | 9.5 | 4.8 | M12x1.25 | K0398.808 | ||
5.47 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 12.8 | 14.3 | M10 | M14x1.5 | 14 | 15.5 | 11.5 | 4.8 | M14x1.5 | K0398.810 | ||
7.25 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8.8 | 10.3 | M6 | M10x1.25 | 10 | 11.5 | 7.5 | 4.8 | M10x1.25 | K0398.806 | ||
7.64 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10.8 | 12.3 | M8 | M12x1.25 | 12 | 13.5 | 9.5 | 4.8 | M12x1.25 | K0398.808 | ||
7.64 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 10.8 | 12.3 | M8x1 | M12x1.25 | 12 | 13.5 | 9.5 | 4.8 | M12x1.25 | K0398.808 |