Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0398.106
Codice componente
|
---|
K0398.106 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Carotaggio ⌀ (mm) | Svasatore ⌀ +0,25 (mm) | D1=filettatura interna | D2=Filettatura esterna | L lunghezza (mm) | Profondità min. del filetto (mm) | Foro di rimozione ⌀ (mm) | Profondità di perforazione per rimozione (mm) | Misura maschio (mm) | Ordine n. strumento di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.25 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 8.8 | 10.3 | M6 | M10x1.25 | 10 | 11.5 | 7.5 | 4.8 | M10x1.25 | K0398.806 |
Loading...
Versione 1 | standard |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale
Carotaggio ⌀(mm)
Svasatore ⌀ +0,25(mm)
D1=filettatura interna
D2=Filettatura esterna
L lunghezza(mm)
Profondità min. del filetto(mm)
Foro di rimozione ⌀(mm)
Profondità di perforazione per rimozione(mm)
Misura maschio(mm)
Ordine n. strumento di montaggio
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali