Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0399.18X15
Codice componente
|
---|
K0399.18X15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Carotaggio ⌀ (mm) | Svasatore ⌀ +0,25 (mm) | D1=filettatura interna | D2=Filettatura esterna | L lunghezza (mm) | Profondità min. del filetto (mm) | Foro di rimozione ⌀ (mm) | Profondità di perforazione per rimozione (mm) | Misura maschio (mm) | Ordine n. strumento di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.93 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 22.5 | 24.3 | M18x1.5 | M24x1.5 | 24 | 26.5 | 19.8 | 6.4 | M24x1.5 | K0399.818 |
Loading...
Versione 1 | tipo rinforzato |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale
Carotaggio ⌀(mm)
Svasatore ⌀ +0,25(mm)
D1=filettatura interna
D2=Filettatura esterna
L lunghezza(mm)
Profondità min. del filetto(mm)
Foro di rimozione ⌀(mm)
Profondità di perforazione per rimozione(mm)
Misura maschio(mm)
Ordine n. strumento di montaggio
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali