Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K0402.112
Codice componente
|
---|
K0402.112 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carotaggio ⌀ (mm) | Svasatore ⌀ +0,25 (mm) | D1=filettatura interna | D2=Filettatura esterna | L lunghezza (mm) | L1 lunghezza (mm) | Profondità min. del filetto (mm) | Foro di rimozione ⌀ (mm) | Profondità di perforazione per rimozione (mm) | Misura maschio (mm) | Ordine n. strumento di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.65 € | 1 | 4 giorni | 16.8 | 18.3 | M12 | M18x1.5 | 18 | 9 | 20.5 | 15.5 | 4.8 | M18x1.5 | K0399.812 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | passivato | Versione 1 | autobloccante |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | tipo rinforzato |
Si trova sulla pagina di Inserti filettati rinforzati con filettatura interna autobloccanti (K0402), il codice articolo è il seguente: K0402.112.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K0402.112.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Carotaggio ⌀(mm)
Svasatore ⌀ +0,25(mm)
D1=filettatura interna
D2=Filettatura esterna
L lunghezza(mm)
L1 lunghezza(mm)
Profondità min. del filetto(mm)
Foro di rimozione ⌀(mm)
Profondità di perforazione per rimozione(mm)
Misura maschio(mm)
Ordine n. strumento di montaggio
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K0402.106 |
K0402.108 |
K0402.110 |
K0402.114 |
K0402.116 |
K0402.116X15 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Carotaggio ⌀ (mm) | Svasatore ⌀ +0,25 (mm) | D1=filettatura interna | D2=Filettatura esterna | L lunghezza (mm) | L1 lunghezza (mm) | Profondità min. del filetto (mm) | Foro di rimozione ⌀ (mm) | Profondità di perforazione per rimozione (mm) | Misura maschio (mm) | Ordine n. strumento di montaggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.23 € | 1 | 4 giorni | 10.8 | 12.3 | M6 | M12x1.25 | 12 | 6 | 14.5 | 9.5 | 4.8 | M12x1.25 | K0399.806 | ||
9.87 € | 1 | 4 giorni | 12.8 | 14.3 | M8 | M14x1.5 | 14 | 7 | 16.5 | 11.5 | 4.8 | M14x1.5 | K0399.808 | ||
10.74 € | 1 | 4 giorni | 14.8 | 16.3 | M10 | M16x1.5 | 16 | 8 | 18.5 | 13.5 | 4.8 | M16x1.5 | K0399.810 | ||
17.57 € | 1 | 4 giorni | 18.8 | 20.3 | M14 | M20x1.5 | 20 | 10 | 22.5 | 17.5 | 4.8 | M20x1.5 | K0399.814 | ||
20.50 € | 1 | 4 giorni | 20.7 | 22.3 | M16 | M22x1.5 | 22 | 11 | 24.5 | 17.8 | 6.4 | M22x1.5 | K0399.816 | ||
20.50 € | 1 | 4 giorni | 20.7 | 22.3 | M16x1.5 | M22x1.5 | 22 | 11 | 24.5 | 17.8 | 6.4 | M22x1.5 | K0399.816 |